Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe ze stali lub stali nierdzewnej okrągłe składane
K0218

Uchwyty pałąkowe ze stali lub stali nierdzewnej okrągłe składane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Wersja stalowa:
Powierzchnia bardzo gładko szlifowana i chromowana na wysoki połysk z gładką powłoką z tworzywa sztucznego.

Wersja nierdzewna:
Bębnowana na półbłyszcząco bez ryflowania.
Wskazówka:W komplecie są ocynkowane podkładki i nakrętki ze stali lub stali nierdzewnej. W obu położeniach skrajnych – zatrzask sprężynowy.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0218 Uchwyty pałąkowe ze stali lub stali nierdzewnej okrągłe składane 160 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe ze stali lub stali nierdzewnej okrągłe składane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
Wersja 2ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0218.1001stal-10018M10x143118500 92,41 PLN
K0218.1201stal-12018M10x143138500 94,06 PLN
K0218.1801stal-18018M10x143198500 97,23 PLN
K0218.1002stalz powłoką z tworzywa sztucznego10018M10x143118500 105,90 PLN
K0218.1202stalz powłoką z tworzywa sztucznego12018M10x143138500 108,18 PLN
K0218.1802stalz powłoką z tworzywa sztucznego18018M10x143198500 116,75 PLN
K0218.1003stal nierdzewna-10018M10x143118500 315,81 PLN
K0218.1203stal nierdzewna-12018M10x143138500 318,99 PLN
K0218.1803stal nierdzewna-18018M10x143198500 326,03 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl