Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego mocowane z jednej strony
K0237

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego mocowane z jednej strony

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Śruby – stal 1.4301.
Wersja:Czerń matowa o delikatnej strukturze.Wskazówka:Uchwyty pałąkowe są mocowane z jednej strony. Ponadto są one stabilne i wytrzymałe na duże obciążenia.
Do kompletu dołączone są śruby mocujące, nakrętki i podkładki oraz blaszki zaciskowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed przekręceniem.
Montaż:Od przodu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Blacha zaciskowa
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0237 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego mocowane z jednej strony 176 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego mocowane z jednej strony

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABDD1HLL1TNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0237.128051730M5x4520481281833800 69,03 PLN
K0237.156062036M6x55245815622401000 100,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl