- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0214Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe chromowane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Podkładka gładko szlifowana. Uchwyt pałąkowy chromowany na wysoki połysk.Wskazówka:Te uchwyty znajdują zastosowanie przede wszystkim w przyrządach optycznych, laboratoryjnych, sprzęcie dźwiękowym, hifi, magnetowidach itp. Podkładki są dołączone luzem.Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Inne wykończenie powierzchni.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | D | D1 | H | L | T | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0214.03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 | | | 22,36 PLN | | K0214.12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 | | | 23,08 PLN | | K0214.13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 | | | 23,39 PLN | | K0214.05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 | | | 21,63 PLN | | K0214.12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 | | | 22,67 PLN | | K0214.13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 | | | 23,66 PLN | | K0214.18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 | | | 26,91 PLN | | K0214.20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 | | | 28,36 PLN | | K0214.23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 | | | 31,15 PLN | | K0214.25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 | | | 31,94 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|