- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0238_BUchwyty kasetowe aluminiowe, mocowanie 2 śrubami z łbem stożkowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Kaseta – profil aluminiowy. Pokrywy zamykające – poliamid. Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.Wersja:Kaseta śrutowana granulatem szklanym, satynowana i anodowana na kolor czarny lub naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty w kształcie muszli forma B można alternatywnie mocować 2 śrubami z łbem stożkowym płaskim od zewnątrz.
Dwa przesunięte o 90° rowki krzyżowe do śrub M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc przy montażu dodatkowych elementów.Montaż:Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy. Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Wersja 2 | H | L | L1 | T | Otwór montażowy | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0238.10021 | czarny | B | przykrecany | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 88,14 PLN | | K0238.10023 | naturalny | B | przykrecany | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 82,65 PLN | | K0238.11821 | czarny | B | przykrecany | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 93,67 PLN | | K0238.11823 | naturalny | B | przykrecany | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 87,25 PLN | | K0238.16721 | czarny | B | przykrecany | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 114,01 PLN | | K0238.16723 | naturalny | B | przykrecany | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 103,97 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|