- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0239_AUchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Kaseta i pałąk – profil aluminiowy. Pokrywy zamykające – poliamid. Forma A – mocowanie profilem gumowym.Wersja:Kaseta i pałąk śrutowane granulatem szklanym, satynowane i anodowane na czarno lub na kolor naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty forma A można montować bez wkrętów przy grubości blachy 1-2,5 mm, mocując dwoma profilami z miękkiego plastiku.
Dwa rowki krzyżowe pasujące do łba wkręta M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc montażowa dla dodatkowych części.Montaż:Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy. Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Wersja 2 | H | L | L1 | T | Otwór montażowy | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0239.10011 | czarny | A | montaż wtykowy | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 231,76 PLN | | K0239.11811 | czarny | A | montaż wtykowy | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 243,44 PLN | | K0239.16711 | czarny | A | montaż wtykowy | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 275,08 PLN | | K0239.10013 | naturalny | A | montaż wtykowy | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 225,68 PLN | | K0239.11813 | naturalny | A | montaż wtykowy | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 236,89 PLN | | K0239.16713 | naturalny | A | montaż wtykowy | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 267,15 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|