Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Czerń matowa.Wskazówka:Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50 °C do +130 °C.

Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 kolor czarny, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami.Wersje K0192.110006 i K0192.112006 są dostarczane bez zatyczek.
Montaż:Od przodu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kołpak
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0192_B Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, pełny materiał, z zaślepkami do profili 132 kB

Rysunki

Uchwyty łukowe, forma B, z pokrywą

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

Wersja

ABB1DD1HH1H2LL1MNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0192.212008Bz pokrywą12033229145136515387M8x301000 25,10 PLN
K0192.214008Bz pokrywą14038269,51559426178101M8x301000 38,46 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl