Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki zamykające
K1365_SCH

Podkładki zamykające

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna .Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1365_SCH Podkładki zamykające 143 kB

Rysunki

Podkładki zamykające

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

dla
śrub
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatusCADOsp.CenaZamów
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6wychodzi z produkcji51,91 PLN
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75wychodzi z produkcji53,77 PLN
K1365.10M1024,3351610,2127121,2wychodzi z produkcji62,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl