Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1364

Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal nierdzewna .Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Uchwyt pałąkowy masywny, w całości polerowany na wysoki połysk. Dzięki osiągniętej w tym przypadku chropowatości, o dużo mniejszym współczynniku Ra 0,8 µm, pozostałości zanieczyszczeń lub czyściwa prawie nie przywierają. Uchwyt o szerokim promieniu jest niezwykle łatwy do czyszczenia.

Dzięki dostępnym w opcji talerzykom podporowym powierzchnia stykowa, a tym samym przenoszone siły, znacznie się zwiększają.

Dokręcanie zarówno bezpośrednie, jak i z talerzykiem podporowym jako elementem pośrednim odbywa się za pomocą podkładek uszczelniających Hygienic USIT® marki Freudenberg Process Seals. Powszechnie stosowane, pracochłonne spawanie uchwytu, szlifowanie i polerowanie spawów nie jest już konieczne. Wszystkie miejsca łączeń oraz powierzchnie dokręcania są dzięki temu wykonane w sposób higienicznie bezpieczny.

Na zapytanie:Gwint zewnętrzny, gwint calowy, warianty długości i wysokości.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania oraz podkładek.

Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1364 Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® 323 kB
 Wskazówka techniczna Hygienic USIT ® 207 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Uchwyty pałąkowe
do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT ®

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT ®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

BDHLRR1TStatusCADOsp.CenaZamów
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5wychodzi z produkcji287,78 PLN
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5wychodzi z produkcji300,21 PLN
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5wychodzi z produkcji315,23 PLN
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615wychodzi z produkcji300,79 PLN
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615wychodzi z produkcji317,93 PLN
K1364.1200812018M8731380,61920wychodzi z produkcji326,55 PLN
K1364.3000830018M8733180,61920wychodzi z produkcji385,43 PLN
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525wychodzi z produkcji362,53 PLN
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525wychodzi z produkcji401,98 PLN
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525wychodzi z produkcji450,92 PLN

Podkładki zamykające

Więcej informacji

Rysunki

Podkładki zamykające

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

dla
śrub
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatusCADOsp.CenaZamów
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6wychodzi z produkcji53,06 PLN
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75wychodzi z produkcji54,96 PLN
K1365.10M1024,3351610,2127121,2wychodzi z produkcji63,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl