Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje przerwanie blach o cienkich ścianach.Materiał:Aluminium.Wersja:Naturalny lub czarny anodowy.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0201 Podkładka zamykająca aluminiowa 134 kB

Rysunki

Podkładka zamykająca aluminiowa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
D2

D3D4HH1dla
śrub
CADOsp.CenaZamów
K0201.5naturalny8,14,212,512M4 2,17 PLN
K0201.3naturalny10,15,21512M5 2,85 PLN
K0201.7naturalny12,16,21712M6 2,81 PLN
K0201.4czarny8,14,212,512M4 3,91 PLN
K0201.1czarny10,15,21512M5 3,86 PLN
K0201.6czarny12,16,21712M6 3,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl