Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wygięte
K0244

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wygięte

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PA wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Uchwyt maszynowy wygięty o ergonomicznym kształcie i skutecznej ochronie dla rąk. Do montażu na drzwiach, klapach i profilach aluminiowych. Idealnie nadaje się do drzwi dwuskrzydłowych. Umocowanie za pomocą śrub z łbem sześciokątnym lub śrub z łbem walcowym M8.

Zatyczki nie należą do kompletu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0244 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wygięte 200 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wygięte

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaABDHLNośność
N
Nr Zamówienia
pokrywy
CADOsp.CenaZamów
K0244.100081A100738,5651341000K0244.1  24,84 PLN
K0244.198081B1981008,8802361000K0244.3  105,94 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl