Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego przykręcane
K0242

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego przykręcane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Półmatowe czarne lub jasnoszare.Wskazówka:Te ergonomicznie ukształtowane uchwyty kasetowe nadają się do ścianek o grubości od 1-5 mm.Montaż:Uchwyt jest umieszczany w wycięciu w ściance obudowy, a następnie mocowany dwoma śrubami z łbami stożkowymi (nie należą do kompletu).Wskazówka dotycząca planu:
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0242 Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego przykręcane 121 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego przykręcane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
AHLL1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0242.1082041czarny826167100251000 46,55 PLN
K0242.1112041czarny1126197130251000 49,36 PLN
K0242.1082042jasnoszary RAL 7035826167100251000 46,55 PLN
K0242.1112042jasnoszary RAL 70351126197130251000 49,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl