Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
K0240

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminiowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Kaseta i pałąk powlekane proszkowo na kolor czarny lub jasnoszary, półmatowe.Wskazówka:Nowoczesne wzornictwo pozwala na stosowanie uchwytów wszędzie tam, gdzie wymagane są solidne uchwyty o ładnym kształcie.
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A, posiadają zatrzask, który unieruchamia pałąk w położeniu spoczynkowym i roboczym.
W uchwytach kasetowych ze składanym pałąkiem, forma B, pałąk samoczynnie wraca do położenia spoczynkowego.
Montaż:Przy takim samym wycięciu obudowy uchwyty kasetowe mogą być montowane składane przed lub za ścianą obudowy.Wskazówka dotycząca planu:
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0240 Uchwyty kasetowe aluminiowe składane 163 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Nośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0240.07911811Aczarny118489179691091301611011870,579500 160,55 PLN
K0240.05018411Aczarny18451805072170200161711847350500 160,55 PLN
K0240.07911812Ajasnoszary RAL 7035118489179691091301611011870,579500 160,55 PLN
K0240.05018412Ajasnoszary RAL 703518451805072170200161711847350500 160,55 PLN
K0240.07911821Bczarny118489179691091301611011870,579500 183,40 PLN
K0240.05018421Bczarny18451805072170200161711847350500 183,40 PLN
K0240.07911822Bjasnoszary RAL 7035118489179691091301611011870,579500 183,40 PLN
K0240.05018422Bjasnoszary RAL 703518451805072170200161711847350500 183,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl