Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Profil aluminiowy EN AW-6060.Wersja:Profil aluminiowy anodowany na matowy połysk.Wskazówka:Uchwyty profilowane są dostępne z gwintem wewnętrznym M6 lub z otworem przelotowym dla wkrętów z łbem stożkowym M5 do montażu bocznego.Montaż:Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0234 Uchwyty profilowane aluminiowe 171 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty profilowane aluminiowe

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ADHLTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0234.086061Aanodyzowane w kolorze czarnym86M65910650500 168,56 PLN
K0234.100061Aanodyzowane w kolorze czarnym100M65912050500 179,16 PLN
K0234.120061Aanodyzowane w kolorze czarnym120M65914050500 194,06 PLN
K0234.086063Aanodyzowany w kolorze naturalnym86M65910650500 162,35 PLN
K0234.100063Aanodyzowany w kolorze naturalnym100M65912050500 172,28 PLN
K0234.120063Aanodyzowany w kolorze naturalnym120M65914050500 186,36 PLN

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż po stronie obsługi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ADHLTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0234.086051Banodyzowane w kolorze czarnym865,55910650500 168,56 PLN
K0234.100051Banodyzowane w kolorze czarnym1005,55912050500 179,16 PLN
K0234.120051Banodyzowane w kolorze czarnym1205,55914050500 194,06 PLN
K0234.086053Banodyzowany w kolorze naturalnym865,55910650500 162,35 PLN
K0234.100053Banodyzowany w kolorze naturalnym1005,55912050500 172,28 PLN
K0234.120053Banodyzowany w kolorze naturalnym1205,55914050500 186,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl