Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z klamrą zaciskową aluminiową
K0225

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z klamrą zaciskową aluminiową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rura połączeniowa, stal nierdzewna 1.4301.
Uchwyt, aluminiowy odlew ciśnieniowy.
Zaślepki wzmocnione granulatem szklanym.
Śruby i elementy mocujące – stal.
Wersja:Rura gładko szlifowana.
Wsporniki – czarna powłoka proszkowa.
Zaślepki czarne.
Śruby i elementy mocujące ocynkowane i chromianowane.
Wskazówka:Wytrzymałe na duże obciążenia uchwyty rurowe do maszyn i przyrządów. Łatwy montaż elementów od przodu. Możliwy dowolny rozstaw mocowań przy tej samej długości uchwytu.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0225 Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z klamrą zaciskową aluminiową 161 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z klamrą zaciskową aluminiową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1BEHLNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0225.060010138038040851006401000 904,69 PLN
K0225.070010148048040851007401000 956,01 PLN
K0225.0800101500500401251008401000 997,96 PLN
K0225.0900101600600401251009401000 1 039,91 PLN
K0225.10001017007004012510010401000 1 081,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl