Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Rura – aluminium EN AW-6060.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja:Rura połączeniowa anodowana na kolor naturalny lub powlekana ryflowanym tworzywem sztucznym, czarna.Wskazówka:Wsporniki mają w zamocowaniach rury 2 lub 4 trójkątne profile z PCW. Rura połączeniowa podczas wciskania ulega wytarciu zapewniając dokładne osadzenie pasowane.
Śruby montażowe ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.
Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0223 Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego 167 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty rurowe

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaA

BDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0223.150203naturalnyA15032M5x2055,51841000 64,54 PLN
K0223.200203naturalnyA20032M5x2055,52341000 69,03 PLN
K0223.300203naturalnyA30032M5x2055,53341000 78,35 PLN
K0223.400203naturalnyA40032M5x2055,54341000 87,45 PLN
K0223.500203naturalnyA50032M5x2055,55341000 96,75 PLN
K0223.150202czarnyA15032M5x2055,51841000 76,76 PLN
K0223.200202czarnyA20032M5x2055,52341000 82,10 PLN
K0223.300202czarnyA30032M5x2055,53341000 93,31 PLN
K0223.400202czarnyA40032M5x2055,54341000 103,89 PLN
K0223.500202czarnyA50032M5x2055,55341000 115,26 PLN

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaA

BDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0223.150303naturalnyB15048M8x25802001000 81,67 PLN
K0223.200303naturalnyB20048M8x25802501000 86,23 PLN
K0223.300303naturalnyB30048M8x25803501000 95,54 PLN
K0223.400303naturalnyB40048M8x25804501000 105,21 PLN
K0223.500303naturalnyB50048M8x25805501000 114,43 PLN
K0223.150302czarnyB15048M8x25802001000 95,54 PLN
K0223.200302czarnyB20048M8x25802501000 101,20 PLN
K0223.300302czarnyB30048M8x25803501000 112,36 PLN
K0223.400302czarnyB40048M8x25804501000 123,58 PLN
K0223.500302czarnyB50048M8x25805501000 134,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl