Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego
K0216

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Poprzeczka uchwytu – aluminium.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja:Poprzeczka uchwytu matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.
Wsporniki półmatowe o delikatnej strukturze, czarne.
Montaż:Od przodu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Nakrętka z kołnierzem zabezpieczającym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0216 Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego 166 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i żłobkowanym żebrem poprzecznym uchwytu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i żłobkowanym żebrem poprzecznym uchwytu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma
Kolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0216.05501Aczarny5512M540701000 38,50 PLN
K0216.08801Aczarny8812M5401031000 41,50 PLN
K0216.10001Aczarny10012M5401151000 42,49 PLN
K0216.12001Aczarny12012M5401351000 44,19 PLN
K0216.18001Aczarny18012M5401951000 49,58 PLN
K0216.23501Aczarny23512M5402501000 54,60 PLN
K0216.05503Anaturalny5512M540701000 36,33 PLN
K0216.08803Anaturalny8812M5401031000 38,30 PLN
K0216.10003Anaturalny10012M5401151000 39,18 PLN
K0216.12003Anaturalny12012M5401351000 40,42 PLN
K0216.18003Anaturalny18012M5401951000 44,19 PLN
K0216.23503Anaturalny23512M5402501000 47,77 PLN

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma
Kolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0216.055101Bczarny5512M540751000 58,79 PLN
K0216.088101Bczarny8812M5401081000 61,58 PLN
K0216.100101Bczarny10012M5401201000 63,03 PLN
K0216.120101Bczarny12012M5401401000 64,79 PLN
K0216.180101Bczarny18012M5402001000 70,75 PLN
K0216.235101Bczarny23512M5402551000 75,56 PLN
K0216.055103Bnaturalny5512M540751000 55,33 PLN
K0216.088103Bnaturalny8812M5401081000 57,96 PLN
K0216.100103Bnaturalny10012M5401201000 58,58 PLN
K0216.120103Bnaturalny12012M5401401000 60,55 PLN
K0216.180103Bnaturalny18012M5402001000 65,93 PLN
K0216.235103Bnaturalny23512M5402551000 70,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl