Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe z szeroką podkładką do przykręcenia od tyłu
K0215_B

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe z szeroką...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyty pałąkowe, stal nierdzewna 1.4305.
Materiał montażony 1.4301.
Wersja:do przykręcenia od tyłu.Wskazówka:Uchwyty ze stali nierdzewnej nadają się szczególnie do stosowania we wszystkich dziedzinach techniki, gdzie panują najwyższe obciążenia i wymagana jest wysoka odporność na korozję i agresywne środki chemiczne.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0215_B Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe z szeroką podkładką do przykręcenia od tyłu 120 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe z szeroką podkładką do przykręcenia od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaABB1DHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0215.2002B2005020M8752501000 376,49 PLN
K0215.2502B2505020M8753001000 391,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl