Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego
K0211

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poprzeczka uchwytu – aluminium EN AW-6060.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Tulejka montażowa – stal nierdzewna.
Wersja:Poprzeczka uchwytu w kolorze naturalnym lub anodowana na czarno.
Wsporniki w kolorze aluminium lub czarne.
Wskazówka:Zestawiane uchwyty o profilu owalnym. Wersja ze wspornikami z tworzywa sztucznego i owalną poprzeczką z aluminium.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0211 Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego 101 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Kolor
komponentów
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0211.1200081naturalnyw kolorze aluminium20036M8652201000 146,41 PLN
K0211.1250081naturalnyw kolorze aluminium25036M8652701000 155,83 PLN
K0211.1300081naturalnyw kolorze aluminium30036M8653201000 165,35 PLN
K0211.1400081naturalnyw kolorze aluminium40036M8654201000 184,08 PLN
K0211.1500081naturalnyw kolorze aluminium50036M8655201000 202,96 PLN
K0211.1200082naturalnyczarny20036M8652201000 133,31 PLN
K0211.1250082naturalnyczarny25036M8652701000 142,73 PLN
K0211.1300082naturalnyczarny30036M8653201000 152,62 PLN
K0211.1400082naturalnyczarny40036M8654201000 171,91 PLN
K0211.1500082naturalnyczarny50036M8655201000 191,06 PLN
K0211.1200083czarnyczarny20036M8652201000 136,31 PLN
K0211.1250083czarnyczarny25036M8652701000 146,04 PLN
K0211.1300083czarnyczarny30036M8653201000 155,66 PLN
K0211.1400083czarnyczarny40036M8654201000 175,39 PLN
K0211.1500083czarnyczarny50036M8655201000 194,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl