Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem
K0210

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wsporniki – czarny termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Rura – aluminium.Wersja:Rura połączeniowa szlifowana i anodowana na kolor naturalny
Rura połączeniowa powlekana ryflowanym tworzywem sztucznym, czarna
Wskazówka:Wsporniki mają 4 nadlewki w zamocowaniach rury. Rura połączeniowa podczas wciskania ulega wytarciu zapewniając dokładne osadzenie pasowane.
Śruby montażowe ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.
Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0210 Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem 166 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
ABB1DHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0210.180aluminiumszlifowana i anodyzowana1802620X2M8x2055204500 69,40 PLN
K0210.200aluminiumszlifowana i anodyzowana2002620X2M8x2055224500 71,52 PLN
K0210.250aluminiumszlifowana i anodyzowana2502620X2M8x2055274500 76,28 PLN
K0210.300aluminiumszlifowana i anodyzowana3002620X2M8x2055324500 80,94 PLN
K0210.350aluminiumszlifowana i anodyzowana3502620X2M8x2055374500 85,70 PLN
K0210.400aluminiumszlifowana i anodyzowana4002620X2M8x2055424500 90,62 PLN
K0210.500aluminiumszlifowana i anodyzowana5002620X2M8x2055524500 100,08 PLN
K0210.600aluminiumszlifowana i anodyzowana6002620X2M8x2055624500 109,35 PLN
K0210.1803aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana1802620X2M8x2055204500 82,90 PLN
K0210.2003aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana2002620X2M8x2055224500 85,34 PLN
K0210.2503aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana2502620X2M8x2055274500 90,98 PLN
K0210.3003aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana3002620X2M8x2055324500 96,36 PLN
K0210.3503aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana3502620X2M8x2055374500 101,90 PLN
K0210.4003aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana4002620X2M8x2055424500 107,80 PLN
K0210.5003aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana5002620X2M8x2055524500 118,92 PLN
K0210.6003aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana6002620X2M8x2055624500 127,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl