- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0199Uchwyty pałąkowe aluminiowe z obustronnym skosem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:EN AW-6060.Wersja:Matowane i anodowane lub powlekane proszkowo.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | S | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0199.120061 | naturalny | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 130,26 PLN | | K0199.140081 | naturalny | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 153,28 PLN | | K0199.160081 | naturalny | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 182,11 PLN | | K0199.120062 | czarny | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 137,86 PLN | | K0199.140082 | czarny | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 161,77 PLN | | K0199.160082 | czarny | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 192,41 PLN | | K0199.120063 | tytan | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 137,86 PLN | | K0199.140083 | tytan | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 161,77 PLN | | K0199.160083 | tytan | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 192,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|