Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U
K0194

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0194 Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U 168 kB

Rysunki

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDD1HLL1RR1STNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0194.1140611428296,510,5481349211779156,51000 19,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl