Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty łukowe, forma A, z płytą podstawową
K0193_A

Uchwyty łukowe, forma A, z płytą podstawową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Czerń matowa.Wskazówka:Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50°C do +130°C.

Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 cynkowanymi, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami.
Wersje K0193.110006 i K0193.210006 są dostarczane bez zatyczek.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kołpak
2) Płyta podstawowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0193_A Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, pełny materiał, z płytą bazową 136 kB

Rysunki

Uchwyty łukowe, forma A, z płytą podstawową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

Typ

Wersja 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0193.110006Az płytą podstawowąz płytą podstawową1004823197114029612184M6x25600 21,42 PLN
K0193.112006Az płytą podstawowąz płytą podstawową12057282371252367152104M6x25600 34,32 PLN
K0193.114008Az płytą podstawowąz płytą podstawową1406231259,51656377,5177122M8x30600 38,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl