Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem walcowym
K0191_A

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Czerń matowa RAL 7021 lub pomarańczowy.Wskazówka:Wymiar „A” dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 2 mm, z powodu naprężenia gnącego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0191_A Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem walcowym 112 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem walcowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
ABCDHLL1Nośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0191.1120081Aciemnoszary RAL 7021120268942138961000 16,51 PLN
K0191.1140081Aciemnoszary RAL 70211402689421581161000 21,11 PLN
K0191.1160081Aciemnoszary RAL 70211602899451781361000 35,50 PLN
K0191.1120082Apomarańczowy120268942138961000 16,51 PLN
K0191.1140082Apomarańczowy1402689421581161000 21,11 PLN
K0191.1160082Apomarańczowy1602899451781361000 35,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl