- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0190Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanymWersja:Polipropylen ciemnoszary Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.Wskazówka:Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.Montaż:Od przodu lub od tyłu.Na zapytanie:Inne kolory uchwytów.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0190.109406 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.1094062 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.10940616 | poliamid | żółty RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.10940684 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.10940686 | poliamid | zielony RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.10940687 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.10940688 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 10,80 PLN | | K0190.111708 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.1117082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.11170816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.11170884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.11170886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.11170887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.11170888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 12,48 PLN | | K0190.113208 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.1132082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.11320816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.11320884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.11320886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.11320887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.11320888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,82 PLN | | K0190.115008 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.1150082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.11500816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.11500884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.11500886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.11500887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.11500888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 19,93 PLN | | K0190.117908 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.1179082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.11790816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.11790884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.11790886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.11790887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.11790888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 29,11 PLN | | K0190.209406 | polipropylen | ciemnoszary | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 | | | 10,15 PLN | | K0190.211708 | polipropylen | ciemnoszary | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 | | | 11,77 PLN | | K0190.213208 | polipropylen | ciemnoszary | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 18,74 PLN | | K0190.215008 | polipropylen | ciemnoszary | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 19,93 PLN | | K0190.217908 | polipropylen | ciemnoszary | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 | | | 27,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|