Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem
K0188

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka – mosiądz lub stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0188 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem 250 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
komponentów
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0188.114008mosiądz14025M858165500 42,23 PLN
K0188.214008stal14025M858165500 42,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl