Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu aluminiowym, pochylone, forma A |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0131.2000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.3000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.4000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.5000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0131.2000821 | B | anodyzowane w kolorze czarnym | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000822 | B | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000823 | B | anodyzowany w kolorze naturalnym | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.3000821 | B | anodyzowane w kolorze czarnym | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000822 | B | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000823 | B | anodyzowany w kolorze naturalnym | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.4000821 | B | anodyzowane w kolorze czarnym | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000822 | B | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000823 | B | anodyzowany w kolorze naturalnym | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.5000821 | B | anodyzowane w kolorze czarnym | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000822 | B | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000823 | B | anodyzowany w kolorze naturalnym | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 336,85 PLN | |
|
Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu aluminiowym, pochylone, forma C |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0131.2000831 | C | anodyzowane w kolorze czarnym | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000832 | C | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.2000833 | C | anodyzowany w kolorze naturalnym | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 269,10 PLN | | K0131.3000831 | C | anodyzowane w kolorze czarnym | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000832 | C | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.3000833 | C | anodyzowany w kolorze naturalnym | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 291,62 PLN | | K0131.4000831 | C | anodyzowane w kolorze czarnym | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000832 | C | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.4000833 | C | anodyzowany w kolorze naturalnym | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 314,12 PLN | | K0131.5000831 | C | anodyzowane w kolorze czarnym | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000832 | C | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 336,85 PLN | | K0131.5000833 | C | anodyzowany w kolorze naturalnym | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 336,85 PLN | |
|