Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty profilowane aluminiowe z wiekami nasadzanymi
K0130

Uchwyty profilowane aluminiowe z wiekami nasadzanymi

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil aluminiowy EN AW-6060.
Zaślepki – czarny termoplast.
Wersja:Profil aluminiowy anodowany na matowy połysk.Wskazówka:Uchwyty profilowane stosuje się między innymi do drzwi przesuwanych oraz innych urządzeń technicznych. Ponadto uchwyt ten może służyć również jako ochrona krawędzi.Montaż:Od tyłu.Wskazówka dotycząca planu:
1) środkowy otwór gwintowy tylko przy L ≥ 400 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0130 Uchwyty profilowane aluminiowe z wiekami nasadzanymi 127 kB

Rysunki

Uchwyty profilowane aluminiowe z wiekami nasadzanymi

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
ADHLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0130.1501anodyzowany w kolorze naturalnym110M861,515066,51000 238,73 PLN
K0130.2001anodyzowany w kolorze naturalnym160M861,520066,51000 272,10 PLN
K0130.2501anodyzowany w kolorze naturalnym210M861,525066,51000 306,62 PLN
K0130.3001anodyzowany w kolorze naturalnym260M861,530066,51000 340,06 PLN
K0130.3501anodyzowany w kolorze naturalnym310M861,535066,51000 374,05 PLN
K0130.4001anodyzowany w kolorze naturalnym360M861,540066,51000 407,89 PLN
K0130.1502anodyzowane w kolorze czarnym110M861,515066,51000 248,19 PLN
K0130.2002anodyzowane w kolorze czarnym160M861,520066,51000 283,65 PLN
K0130.2502anodyzowane w kolorze czarnym210M861,525066,51000 337,51 PLN
K0130.3002anodyzowane w kolorze czarnym260M861,530066,51000 354,13 PLN
K0130.3502anodyzowane w kolorze czarnym310M861,535066,51000 389,57 PLN
K0130.4002anodyzowane w kolorze czarnym360M861,540066,51000 424,56 PLN
K0130.5002anodyzowane w kolorze czarnym460M861,550066,51000 494,89 PLN
K0130.6002anodyzowane w kolorze czarnym560M861,560066,51000 564,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl