- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0766Pierścienie montażowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do taśm sprężynowych.Wskazówka:Zastosowanie pierścieni montażowych umożliwia zwiększenie zakresu tolerancji pomiędzy elementami łączonymi. Pierścienie montażowe umożliwiają prosty i oszczędny montaż kulowych elementów transportowych.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | Wymiary montażowe D1 | Wymiary montażowe H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0766.024 | 24 | 25,7 +0,2 | 7 | | | 5,13 PLN | | K0766.036 | 36 | 37,7 +0,2 | 12 | | | 7,56 PLN | | K0766.045 | 45 | 46,7 +0,2 | 12 | | | 8,80 PLN | | K0766.062 | 62 | 64,1 +0,3 | 15 | | | 10,41 PLN | | K0766.100 | 100 | 102,5 +0,35 | 19 | | | 28,21 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|