Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowe elementy transportowe z obudową stalową, kula z tworzywa sztucznego
K0761

Kulowe elementy transportowe z obudową stalową, kula z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana.
Kula z poliamidu PA 66.
Wskazówka:Kulowe elementy transportowe z kulami z tworzywa sztucznego doskonale nadają się do transportu delikatnych surowców, np. szkła lub blach z polerowanego aluminium, mosiądzu i stali.
Posiadają uszczelkę chroniącą przed zanieczyszczeniem.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna

Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule nośne ze stali
Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule nośne ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0761 Kulowe elementy transportowe z obudową stalową, kula z tworzywa sztucznego 220 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowe elementy transportowe z obudową stalową, kula z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDKDD1HH1H2Nośność C
(N)
Pierścień falisty
odpowiedni do
rolek kulkowych
CADOsp.CenaZamów
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  32,29 PLN
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  46,68 PLN
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  212,13 PLN
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  70,90 PLN
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  108,63 PLN
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  257,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl