Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowe elementy transportowe sprężynujące
K0762

Kulowe elementy transportowe sprężynujące

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana.Wskazówka:Kulowe elementy transportowe sprężynujące umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia podczas transportu.
W przypadku zastosowania w maszynach, np. w prasach do wykrawania, prasach krawędziowych itd., po zakończeniu procesu obróbki element ponownie sprężynuje i przedmiot obrabiany może zostać odprowadzony.

Pod wpływem działania siły końcowej (N) rolka kulkowa całkowicie się zagłębia.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna

Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali
Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0762 Kulowe elementy transportowe sprężynujące 310 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowe elementy transportowe sprężynujące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDKDD1HH1H2Siła naprężenia
(N)
Siła końcowa
(N)
Tolerancja dla
siły naprężenia
i siły końcowej (%)
CADOsp.CenaZamów
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 254,71 PLN
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 376,69 PLN
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 996,87 PLN
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 289,59 PLN
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 467,88 PLN
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 1 224,41 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl