Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowe elementy transportowe do dużego obciążenia
K1323

Kulowe elementy transportowe do dużego obciążenia

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Elementy kulowe ze stali nierdzewnej 1.4021.
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Kulowe elementy transportowe wykonane w całości ze stali zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu długiej żywotności przy obciążeniu udarowym.
Jednostki mają już zamontowane uszczelki przeciwpyłowe i otwory samoczyszczące.
Wszystkie jednostki dostarczane są z obudową pełnostalową i utwardzaną powierzchnią.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1323 Kulowe elementy transportowe do dużego obciążenia 216 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowe elementy transportowe do dużego obciążenia

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDKD1D

HH1H2Nośność C
(N)
CADOsp.CenaZamów
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 246,23 PLN
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 331,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl