Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Taśmy ze skalą, noniusz i oznaczenie zera – stal nierdzewna, samoprzylepne
K0759

Taśmy ze skalą – stal nierdzewna samoprzylepne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Taśmy ze skalą ze stali nierdzewnej w wersji sztywnej, samoprzylepne. Przekrój 15 x 1 mm

Matowana powierzchnia i skala w kolorze czarnym, o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.
Na zapytanie:– punkt zerowy po prawej/na dole lub pośrodku
– skala na górze/po prawej lub po obu stronach
– inne długości
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0759 Taśmy ze skalą – stal nierdzewna samoprzylepne 151 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Taśmy ze skalą – stal nierdzewna samoprzylepne

Taśmy ze skalą – stal nierdzewna, samoprzylepne

Więcej informacji

Rysunki

Taśmy ze skalą – stal nierdzewna, samoprzylepne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMożliwość mocowaniaTyp produktuWersja 1Punkt zerowyPodziałSkalowanieBHLCADOsp.CenaZamów
K0759.000010X0300samoprzylepnytaśma ze skaląpoziomyz lewej1 mmdolne151300 53,77 PLN
K0759.000010X0500samoprzylepnytaśma ze skaląpoziomyz lewej1 mmdolne151500 90,87 PLN
K0759.000010X0700samoprzylepnytaśma ze skaląpoziomyz lewej1 mmdolne151700 127,88 PLN
K0759.000010X1000samoprzylepnytaśma ze skaląpoziomyz lewej1 mmdolne1511000 211,61 PLN
K0759.010010X0300samoprzylepnytaśma ze skaląpionowyu góry1 mmlewostronne151300 53,77 PLN
K0759.010010X0500samoprzylepnytaśma ze skaląpionowyu góry1 mmlewostronne151500 90,87 PLN
K0759.010010X0700samoprzylepnytaśma ze skaląpionowyu góry1 mmlewostronne151700 127,88 PLN
K0759.010010X1000samoprzylepnytaśma ze skaląpionowyu góry1 mmlewostronne1511000 211,61 PLN

Noniusz i taśma ze skalą – stal nierdzewna, samoprzylepne

Więcej informacji

Rysunki

Noniusz i taśma ze skalą – stal nierdzewna, samoprzylepne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp produktuWersja 1Punkt zerowySkalowanieB

HCADOsp.CenaZamów
K0759.0001noniuszpoziomyz lewejprawostronne151 37,98 PLN
K0759.0101noniuszpionowyu górygórne151 37,98 PLN
K0759.00wskaźnik zerowypoziomy--151 27,32 PLN
K0759.01wskaźnik zerowypionowy--151 27,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl