- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0757Taśmy ze skalą – aluminium samoprzylepne lub z otworami... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Aluminium.Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Taśmy ze skalą z aluminium w wersji sztywnej, samoprzylepna lub z otworami wierconymi. Przekrój 15 x 2 mm.
Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.Na zapytanie:– punkt zerowy po prawej/na dole lub pośrodku – skala na górze/po prawej lub po obu stronach – inne długościCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Taśmy ze skalą – aluminium, samoprzylepne lub z otworami wierconymi
|
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Typ produktu | Możliwość mocowania | Wersja 1 | Punkt zerowy | Podział | Skalowanie | B | H | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0757.000010X0250 | taśma ze skalą | samoprzylepny | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 67,13 PLN | | K0757.000010X0500 | taśma ze skalą | samoprzylepny | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 92,63 PLN | | K0757.000010X0750 | taśma ze skalą | samoprzylepny | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 142,89 PLN | | K0757.000010X1000 | taśma ze skalą | samoprzylepny | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 229,31 PLN | | K0757.010010X0250 | taśma ze skalą | samoprzylepny | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 67,13 PLN | | K0757.010010X0500 | taśma ze skalą | samoprzylepny | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 92,63 PLN | | K0757.010010X0750 | taśma ze skalą | samoprzylepny | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 142,89 PLN | | K0757.010010X1000 | taśma ze skalą | samoprzylepny | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 229,31 PLN | | K0757.100010X0250 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 75,72 PLN | | K0757.100010X0500 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 106,19 PLN | | K0757.100010X0750 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 160,53 PLN | | K0757.100010X1000 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | poziomy | z lewej | 1 mm | dolne | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 251,30 PLN | | K0757.110010X0250 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 75,72 PLN | | K0757.110010X0500 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 106,19 PLN | | K0757.110010X0750 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 160,53 PLN | | K0757.110010X1000 | taśma ze skalą | otworami mocującymi | pionowy | u góry | 1 mm | lewostronne | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 251,30 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|