Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia
K1158

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Oprawa mosiężna.
Libella rurkowa szklana.
Wersja:Niklowana i polerowana na wysoki połysk.
Forma B anodowana na czarno.
Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle rurkowe mogą być mocowane za pomocą dwóch otworów.
- Forma A: jedno okienko wziernikowe
- Forma B: trzy okienka wziernikowe
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie zielone
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1158 Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia 210 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia, forma A, jedno okienko wziernikowe

Więcej informacji

Rysunki

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia, forma A, jedno okienko wziernikowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD4H

H1LL1L2CzułośćCADOsp.CenaZamów
K1158.1571350A12,34,513157374550' 50,61 PLN

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia, forma B, trzy okienka wziernikowe

Więcej informacji

Rysunki

Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia, forma B, trzy okienka wziernikowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD4H

H1LL1L2CzułośćCADOsp.CenaZamów
K1158.2571305B12,34,51315737455' 159,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl