Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus libelli okrągłej: stal nierdzewna.
Od Ø 14 mm: aluminium.
Okienko wziernikowe szklane.
Wersja:Aluminium anodyzowane w kolorze czarnym.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy zerowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Doskonały kontur pęcherzyka i wyeliminowanie błędu paralaksy dzięki pierścieniowi wokół pęcherzyka znajdującemu się wewnątrz libelli.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1156 Libelle okrągłe 268 kB

Rysunki

Libelle okrągłe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D1

HCzułośćCADOsp.CenaZamów
K1156.120710stal nierdzewna12610' 39,91 PLN
K1156.120725stal nierdzewna12625' 60,44 PLN
K1156.140710aluminium146,510' 44,05 PLN
K1156.140720aluminium146,520' 44,05 PLN
K1156.150710aluminium156,510' 45,39 PLN
K1156.150720aluminium156,820' 45,39 PLN
K1156.200810aluminium208,510' 53,67 PLN
K1156.200820aluminium208,520' 53,67 PLN
K1156.250910aluminium258,510' 57,81 PLN
K1156.250920aluminium258,520' 57,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl