- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1157Libelle okrągłe z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Poliamid.Wersja:W kolorze kości słoniowej.. Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn. Z wewnętrznym czarnym, kontrastującym pierścieniem zapewniającym lepszą widoczność konturu pęcherzyka. - Wypustka na dole obudowy. - Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza - Wypełnienie przezroczysteZakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | H | Czułość | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1157.120720 | 12 | 7 | 20' | | | 19,98 PLN | | K1157.140730 | 14 | 7,7 | 30' | | | 18,63 PLN | | K1157.150720 | 15 | 7,7 | 20' | | | 19,98 PLN | | K1157.180930 | 18 | 9,2 | 30' | | | 20,65 PLN | | K1157.201040 | 20 | 10,6 | 40' | | | 24,84 PLN | | K1157.251230 | 25 | 11,5 | 30' | | | 31,63 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|