Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Libelle okrągłe z oprawą metalową z zawiniętym obrzeżem
K1152

Libelle okrągłe z oprawą metalową z zawiniętym obrzeżem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja:niklowany i polerowany na wysoki połysk.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem dolnej powierzchni kołnierza
- Zawinięte obrzeże z rowkami do wpuszczenia
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Montaż:- Pomiar korpusów dysz
- Montaż poprzez wciśnięcie elementu Libelle, otwór o 0,02 mm – 0,03 mm mniejszy niż Ø korpusu dyszy
- Odpowiednie sfazowanie otworu ułatwia montaż
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1152 Libelle okrągłe z oprawą metalową z zawiniętym obrzeżem 249 kB

Rysunki

Libelle okrągłe z oprawą metalową z zawiniętym obrzeżem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1CzułośćCADOsp.CenaZamów
K1152.18103020181210830' 42,44 PLN
K1152.20123025201412930' 56,61 PLN
K1152.281330302820131030' 89,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl