- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1154Libelle okrągłe w oprawie do przykręcenia |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Oprawa mosiężna. Korpus libelli okrągłej z poliamidu.Wersja:niklowany i polerowany na wysoki połysk.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn. Libelle okrągłe mogą być przykręcone za pomocą trzech otworów (forma A) lub wpuszczone (forma B). - Forma A: wyregulowana względem oszlifowanej powierzchni dna - Forma B: wyregulowana względem dolnej powierzchni kołnierza - Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza - Wypełnienie przezroczyste - Czarny, kontrastujący pierścień - Białe dno libelliZakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Libelle okrągłe w oprawie do przykręcenia, forma A z kołnierzem przykręcanym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Czułość | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1154.1141030 | A | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 46,61 PLN | | K1154.1171030 | A | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 49,20 PLN | | K1154.1181130 | A | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 58,29 PLN | | K1154.1281430 | A | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 115,59 PLN | | K1154.1341530 | A | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 135,95 PLN | |
|
Libelle okrągłe w oprawie do przykręcenia, forma B z kołnierzem wpuszczanym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Czułość | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1154.2141030 | B | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 46,61 PLN | | K1154.2171030 | B | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 49,20 PLN | | K1154.2181130 | B | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 58,29 PLN | | K1154.2281430 | B | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 115,59 PLN | | K1154.2341530 | B | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 135,95 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|