Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma B
K0672_B

Talerzyki do stopek wychylnych stal lub stal nierdzewna, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyk: stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Stal chromowana.
Stal nierdzewna.
Wskazówka:Stopki składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego.
Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Odpowiednie trzpienie gwintowane – patrz K0669.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0672_B Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma B 144 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaDObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0672.21251stalB12540 70,58 PLN
K0672.21252stal nierdzewnaB12540 146,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl