- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0739_AStopki wychylne – stal lub stal nierdzewna Forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna. Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.Wersja:Talerzyk i trzpień gwintowany – stal ocynkowana. Tarcza dolna ze stali nierdzewnej, polerowana. Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany. Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.
Wskazówka:Stopki poziomujące ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0739.1105010X50 | A | stal | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 38,30 PLN | | K0739.1105010X100 | A | stal | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 41,06 PLN | | K0739.1105012X50 | A | stal | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 38,30 PLN | | K0739.1105012X100 | A | stal | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 41,06 PLN | | K0739.1105012X150 | A | stal | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 44,38 PLN | | K0739.1106010X50 | A | stal | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 44,50 PLN | | K0739.1106010X100 | A | stal | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 49,02 PLN | | K0739.1106012X50 | A | stal | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 44,50 PLN | | K0739.1106012X100 | A | stal | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 49,02 PLN | | K0739.1106012X150 | A | stal | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 52,06 PLN | | K0739.1108010X50 | A | stal | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 50,62 PLN | | K0739.1108010X100 | A | stal | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 52,99 PLN | | K0739.1108012X50 | A | stal | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 50,84 PLN | | K0739.1108012X100 | A | stal | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 53,27 PLN | | K0739.1108012X150 | A | stal | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 60,61 PLN | | K0739.1108014X50 | A | stal | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 52,33 PLN | | K0739.1108014X100 | A | stal | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 54,82 PLN | | K0739.1108014X150 | A | stal | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 60,78 PLN | | K0739.1108016X100 | A | stal | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 60,44 PLN | | K0739.1108016X150 | A | stal | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 67,01 PLN | | K0739.1108020X75 | A | stal | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 62,87 PLN | | K0739.1108020X100 | A | stal | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 64,09 PLN | | K0739.1108020X150 | A | stal | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 71,87 PLN | | K0739.1108020X200 | A | stal | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 80,98 PLN | | K0739.1110020X75 | A | stal | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 73,20 PLN | | K0739.1110020X100 | A | stal | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 74,46 PLN | | K0739.1110020X150 | A | stal | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 82,31 PLN | | K0739.1110020X200 | A | stal | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 90,31 PLN | | K0739.1110020X250 | A | stal | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 99,70 PLN | | K0739.1110024X100 | A | stal | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 90,47 PLN | | K0739.1110024X150 | A | stal | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 99,02 PLN | | K0739.1110024X200 | A | stal | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 107,92 PLN | | K0739.1110024X250 | A | stal | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 117,58 PLN | | K0739.1112020X100 | A | stal | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 104,82 PLN | | K0739.1112020X150 | A | stal | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 109,85 PLN | | K0739.1112020X200 | A | stal | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 116,75 PLN | | K0739.1112024X100 | A | stal | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 113,65 PLN | | K0739.1112024X150 | A | stal | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 122,76 PLN | | K0739.1112024X200 | A | stal | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 132,59 PLN | | K0739.1112030X100 | A | stal | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 129,78 PLN | | K0739.1112030X150 | A | stal | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 135,30 PLN | | K0739.1112030X200 | A | stal | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 154,01 PLN | | K0739.1205010X50 | A | stal nierdzewna | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 44,22 PLN | | K0739.1205010X100 | A | stal nierdzewna | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 49,79 PLN | | K0739.1205012X50 | A | stal nierdzewna | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 44,22 PLN | | K0739.1205012X100 | A | stal nierdzewna | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 49,79 PLN | | K0739.1205012X150 | A | stal nierdzewna | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 56,47 PLN | | K0739.1206010X50 | A | stal nierdzewna | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 60,72 PLN | | K0739.1206010X100 | A | stal nierdzewna | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 66,41 PLN | | K0739.1206012X50 | A | stal nierdzewna | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 60,72 PLN | | K0739.1206012X100 | A | stal nierdzewna | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 66,41 PLN | | K0739.1206012X150 | A | stal nierdzewna | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 72,37 PLN | | K0739.1208010X50 | A | stal nierdzewna | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 72,14 PLN | | K0739.1208010X75 | A | stal nierdzewna | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 74,90 PLN | | K0739.1208010X100 | A | stal nierdzewna | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 77,66 PLN | | K0739.1208010X125 | A | stal nierdzewna | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 80,42 PLN | | K0739.1208012X50 | A | stal nierdzewna | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 72,48 PLN | | K0739.1208012X75 | A | stal nierdzewna | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 75,29 PLN | | K0739.1208012X100 | A | stal nierdzewna | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 77,94 PLN | | K0739.1208012X125 | A | stal nierdzewna | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 80,81 PLN | | K0739.1208012X150 | A | stal nierdzewna | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 85,94 PLN | | K0739.1208014X75 | A | stal nierdzewna | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 77,28 PLN | | K0739.1208014X100 | A | stal nierdzewna | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 80,10 PLN | | K0739.1208014X125 | A | stal nierdzewna | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 82,97 PLN | | K0739.1208014X150 | A | stal nierdzewna | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 85,94 PLN | | K0739.1208014X175 | A | stal nierdzewna | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 88,81 PLN | | K0739.1208016X75 | A | stal nierdzewna | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 83,63 PLN | | K0739.1208016X100 | A | stal nierdzewna | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 87,94 PLN | | K0739.1208016X125 | A | stal nierdzewna | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 90,74 PLN | | K0739.1208016X150 | A | stal nierdzewna | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 93,84 PLN | | K0739.1208016X175 | A | stal nierdzewna | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 98,20 PLN | | K0739.1208020X75 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 93,56 PLN | | K0739.1208020X100 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 100,96 PLN | | K0739.1208020X125 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 104,50 PLN | | K0739.1208020X150 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 108,19 PLN | | K0739.1208020X175 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 115,37 PLN | | K0739.1208020X200 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 119,02 PLN | | K0739.1208020X225 | A | stal nierdzewna | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 122,71 PLN | | K0739.1210020X75 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 131,44 PLN | | K0739.1210020X100 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 137,23 PLN | | K0739.1210020X125 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 141,59 PLN | | K0739.1210020X150 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 145,90 PLN | | K0739.1210020X175 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 151,74 PLN | | K0739.1210020X200 | A | stal nierdzewna | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 156,11 PLN | | K0739.1210024X100 | A | stal nierdzewna | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 155,50 PLN | | K0739.1210024X125 | A | stal nierdzewna | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 157,70 PLN | | K0739.1210024X150 | A | stal nierdzewna | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 159,97 PLN | | K0739.1210024X175 | A | stal nierdzewna | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 177,30 PLN | | K0739.1210024X200 | A | stal nierdzewna | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 181,72 PLN | | K0739.1212020X100 | A | stal nierdzewna | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 208,82 PLN | | K0739.1212020X150 | A | stal nierdzewna | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 218,26 PLN | | K0739.1212020X200 | A | stal nierdzewna | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 230,57 PLN | | K0739.1212024X100 | A | stal nierdzewna | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 228,59 PLN | | K0739.1212024X150 | A | stal nierdzewna | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 245,58 PLN | | K0739.1212024X200 | A | stal nierdzewna | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 259,61 PLN | | K0739.1212030X100 | A | stal nierdzewna | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 253,31 PLN | | K0739.1212030X150 | A | stal nierdzewna | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 280,20 PLN | | K0739.1212030X200 | A | stal nierdzewna | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 303,60 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|