Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stopki antywibracyjne, forma B
K0687_B

Stopki antywibracyjne, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny,
średnia twardość, 60° w skali Shore’a
Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Stopki antywibracyjne to sprawdzone i uniwersalne pod względem zastosowania elementy do elastycznego podpierania maszyn każdego typu. Stopki antywibracyjne są stosowane wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania dużych przemieszczeń poziomych. Ich sztywność pozioma we wszystkich kierunkach przewyższa sztywność pionową. Poprawne użycie gwarantuje skuteczne zapobieganie rozprzestrzeniania się wstrząsów i hałasów.

Stopki antywibracyjne z zabezpieczeniem przed oderwaniem zostały zaprojekowane specjalnie do zastosowań wiążących się z występowaniem sił rozciągających (np. w przemyśle stoczniowym)

Dane dotyczące obciążenia są wartościami orientacyjnymi dla obciążenia statycznego w przypadku gumy o twardości 60° w skali Shore'a A.

Otwór D2 może, inaczej niż na rysunku, mieć formę otworu fasolkowego (owalnego).
Na zapytanie:Stopki antywibracyjne z gumą o twardości 40° lub 70° w skali Shore’a A.Wskazówka dotycząca planu:
1) z zabezpieczeniem przed zerwaniem
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0687_B Stopki antywibracyjne, forma B 215 kB

Rysunki

Stopki antywibracyjne, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 1ADD1D2HLObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0687.150060Bbez zabezpieczenia przed zerwaniem132150M1612,5511688 210,27 PLN
K0687.150160Bz zabezpieczeniem przed zerwaniem132150M1612,5511688 281,68 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl