Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kołpaki ochronne ze stali nierdzewnej z Hygienic DESIGN
K1821

Kołpaki ochronne ze stali nierdzewnej z Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4301.
Uszczelka gumowa silikonowa, dopuszczona przez FDA.
Wersja:Tuleja polerowana na wysoki połysk.
Uszczelka gumowa niebieska.
Wskazówka:Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard
Kołpak ochronny zakrywa wystający gwint zewnętrzny i w ten sposób chroni go przed zabrudzeniem.
Wysoka jakość powierzchni zapobiega przywieraniu brudu i zmniejsza czas czyszczenia do minimum.
Zastosowanie:Kołpak ochronny jest w szczególności przeznaczone do maszyn, urządzeń i aparatów w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, napojów i farmaceutycznym.Wyposażenie:Stopki K1303.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1821 Kołpaki ochronne ze stali nierdzewnej z Hygienic DESIGN 252 kB
 3-A-Certificate 213 kB

Rysunki

Kołpaki ochronne ze stali nierdzewnej z Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HTT1SWCADOsp.CenaZamów
K1821.111211224M121121210220 119,12 PLN
K1821.111611224M161121210220 119,12 PLN
K1821.112011530M201151210226 141,80 PLN
K1821.112411535M241151210230 164,48 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl