Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K0175

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe, wstawka gwintowa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść czarnoszara, części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Rękojeści stałe można stosować do prostych zadań mocowania. Przy tym z reguły potrzebna jest dostateczna przestrzeń do wykonania rękojeścią obrotu o 360°.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0175 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 150 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Rękojeści stałe z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści stałe z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Rodzaj gwintuRozmiarXTD1D2HH1H3AA1BCADOsp.CenaZamów
K0175.104000gwint wewnętrzny1M41013,81417112740478 11,54 PLN
K0175.105000gwint wewnętrzny1M51013,81417112740478 11,54 PLN
K0175.106000gwint wewnętrzny1M61013,81417112740478 11,54 PLN
K0175.208000gwint wewnętrzny2M81418,318,5181136,565759 13,07 PLN
K0175.310000gwint wewnętrzny3M101421,822221445809111 16,93 PLN
K0175.412000gwint wewnętrzny4M121825,8262617549510813 23,62 PLN
K0175.516000gwint wewnętrzny5M161830,83131216311012616 31,88 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuRozmiarXD1D2HH1H3AA1BLCADOsp.CenaZamów
K0175.105X20gwint zewnętrzny1M513,8141711274047820 13,62 PLN
K0175.106X20gwint zewnętrzny1M613,8141711274047820 13,62 PLN
K0175.208X15gwint zewnętrzny2M818,318,5181136,56575915 15,74 PLN
K0175.208X20gwint zewnętrzny2M818,318,5181136,56575920 15,74 PLN
K0175.208X30gwint zewnętrzny2M818,318,5181136,56575930 15,74 PLN
K0175.310X30gwint zewnętrzny3M1021,82222144580911130 20,65 PLN
K0175.412X30gwint zewnętrzny4M1225,826261754951081330 27,28 PLN
K0175.516X40gwint zewnętrzny5M1630,8313121631101261640 37,42 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z otworem dokładnym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z otworem dokładnym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Rodzaj gwintuRozmiarXT1D1D2HH1H3AA1BCADOsp.CenaZamów
K0175.106001otwór pasowany161013,81417112740478 11,54 PLN
K0175.208001otwór pasowany281418,318,5181136,565759 13,07 PLN
K0175.310001otwór pasowany3101421,822221445809111 16,93 PLN
K0175.412001otwór pasowany4121825,8262617549510813 23,62 PLN
K0175.516001otwór pasowany5161830,83131216311012616 31,88 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z wewnętrznym czopem kwadratowym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego stałe z wewnętrznym czopem kwadratowym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Rodzaj gwintuRozmiarST2D1D2HH1H3AA1BCADOsp.CenaZamów
K0175.105002gniazdo czworokątne151313,81417112740478 2,97 PLN
K0175.206002gniazdo czworokątne261618,318,5181136,565759 4,06 PLN
K0175.308002gniazdo czworokątne381821,822221445809111 6,19 PLN
K0175.410002gniazdo czworokątne4102025,8262617549510813 10,85 PLN
K0175.512002gniazdo czworokątne5122630,83131216311012616 16,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl