Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i stopką dociskową, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0780

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy mosiężny, stalowy lub POM.
Kulka – stal.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory rękojeści nastawnych i warianty trzpieni dociskowych oraz wykonania specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: trzpień dociskowy mosiężny
Forma B: trzpień dociskowy z POM
Forma C: z kulką
Forma D: z kulką spłaszczoną
Forma E: ze szpicem
Forma F: z końcówką nasadkową
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0780 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i stopką dociskową, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 291 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i stopką dociskową, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z mosiądzu, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z mosiądzu, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.11051X20Atrzpienie mosiężne1M5101314,5324,54153033,540477,51620 20,66 PLN
K0780.11051X30Atrzpienie mosiężne1M5101314,5324,54153033,540477,51630 20,66 PLN
K0780.11051X40Atrzpienie mosiężne1M5101314,5324,54153033,540477,51640 22,48 PLN
K0780.11051X50Atrzpienie mosiężne1M5101314,5324,54153033,540477,51650 22,48 PLN
K0780.11061X20Atrzpienie mosiężne1M6101314,5424,54153033,540477,51620 20,66 PLN
K0780.11061X30Atrzpienie mosiężne1M6101314,5424,54153033,540477,51630 20,66 PLN
K0780.11061X40Atrzpienie mosiężne1M6101314,5424,54153033,540477,51640 22,48 PLN
K0780.11061X50Atrzpienie mosiężne1M6101314,5424,54153033,540477,51650 22,48 PLN
K0780.12061X20Atrzpienie mosiężne2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 23,54 PLN
K0780.12061X30Atrzpienie mosiężne2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 23,54 PLN
K0780.12061X40Atrzpienie mosiężne2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 25,40 PLN
K0780.12061X50Atrzpienie mosiężne2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 25,40 PLN
K0780.12061X60Atrzpienie mosiężne2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 25,40 PLN
K0780.12081X20Atrzpienie mosiężne2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 23,54 PLN
K0780.12081X30Atrzpienie mosiężne2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 23,54 PLN
K0780.12081X40Atrzpienie mosiężne2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 25,40 PLN
K0780.12081X50Atrzpienie mosiężne2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 25,40 PLN
K0780.12081X60Atrzpienie mosiężne2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 25,40 PLN
K0780.12101X20Atrzpienie mosiężne2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 23,54 PLN
K0780.12101X30Atrzpienie mosiężne2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 23,54 PLN
K0780.12101X40Atrzpienie mosiężne2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 25,40 PLN
K0780.12101X50Atrzpienie mosiężne2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 25,40 PLN
K0780.12101X60Atrzpienie mosiężne2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 25,40 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z POM, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z POM, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.21051X20Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 20,66 PLN
K0780.21051X30Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 20,66 PLN
K0780.21051X40Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 22,48 PLN
K0780.21051X50Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 22,48 PLN
K0780.21061X20Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 20,66 PLN
K0780.21061X30Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 20,66 PLN
K0780.21061X40Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 22,48 PLN
K0780.21061X50Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 22,48 PLN
K0780.22061X20Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 23,54 PLN
K0780.22061X30Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 23,54 PLN
K0780.22061X40Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 25,40 PLN
K0780.22061X50Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 25,40 PLN
K0780.22061X60Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 25,40 PLN
K0780.22081X20Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 23,54 PLN
K0780.22081X30Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 23,54 PLN
K0780.22081X40Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 25,40 PLN
K0780.22081X50Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 25,40 PLN
K0780.22081X60Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 25,40 PLN
K0780.22101X20Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 23,54 PLN
K0780.22101X30Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 23,54 PLN
K0780.22101X40Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 25,40 PLN
K0780.22101X50Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 25,40 PLN
K0780.22101X60Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 25,40 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2Ø kulkiHH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.31051X20Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 22,68 PLN
K0780.31051X30Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 22,68 PLN
K0780.31051X40Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 24,79 PLN
K0780.31051X50Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 24,79 PLN
K0780.31061X20Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 22,68 PLN
K0780.31061X30Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 22,68 PLN
K0780.31061X40Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 24,79 PLN
K0780.31061X50Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 24,79 PLN
K0780.32061X20Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 25,88 PLN
K0780.32061X30Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 25,88 PLN
K0780.32061X40Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 27,86 PLN
K0780.32061X50Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 27,86 PLN
K0780.32061X60Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 27,86 PLN
K0780.32081X20Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 25,88 PLN
K0780.32081X30Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 25,88 PLN
K0780.32081X40Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 27,86 PLN
K0780.32081X50Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 27,86 PLN
K0780.32081X60Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 27,86 PLN
K0780.32101X20Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 25,88 PLN
K0780.32101X30Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 25,88 PLN
K0780.32101X40Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 27,86 PLN
K0780.32101X50Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 27,86 PLN
K0780.32101X60Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 27,86 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, powierzchnia gładka, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, powierzchnia gładka, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3Ø kulkiHH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.41051X20Dkula ze stali1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 23,70 PLN
K0780.41051X30Dkula ze stali1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 23,70 PLN
K0780.41051X40Dkula ze stali1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 25,88 PLN
K0780.41051X50Dkula ze stali1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 25,88 PLN
K0780.41061X20Dkula ze stali1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 23,70 PLN
K0780.41061X30Dkula ze stali1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 23,70 PLN
K0780.41061X40Dkula ze stali1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 25,88 PLN
K0780.41061X50Dkula ze stali1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 25,88 PLN
K0780.42061X20Dkula ze stali2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 27,10 PLN
K0780.42061X30Dkula ze stali2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 27,10 PLN
K0780.42061X40Dkula ze stali2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 29,16 PLN
K0780.42061X50Dkula ze stali2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 29,16 PLN
K0780.42061X60Dkula ze stali2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 29,16 PLN
K0780.42081X20Dkula ze stali2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 27,10 PLN
K0780.42081X30Dkula ze stali2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 27,10 PLN
K0780.42081X40Dkula ze stali2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 29,16 PLN
K0780.42081X50Dkula ze stali2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 29,16 PLN
K0780.42081X60Dkula ze stali2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 29,16 PLN
K0780.42101X20Dkula ze stali2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 27,10 PLN
K0780.42101X30Dkula ze stali2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 27,10 PLN
K0780.42101X40Dkula ze stali2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 29,16 PLN
K0780.42101X50Dkula ze stali2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 29,16 PLN
K0780.42101X60Dkula ze stali2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 29,16 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LL1CADOsp.CenaZamów
K0780.51051X20Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 24,79 PLN
K0780.51051X30Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 24,79 PLN
K0780.51051X40Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 27,02 PLN
K0780.51051X50Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 27,02 PLN
K0780.51061X20Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 24,79 PLN
K0780.51061X30Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 24,79 PLN
K0780.51061X40Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 27,02 PLN
K0780.51061X50Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 27,02 PLN
K0780.52061X20Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 28,27 PLN
K0780.52061X30Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 28,27 PLN
K0780.52061X40Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 30,46 PLN
K0780.52061X50Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 30,46 PLN
K0780.52061X60Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 30,46 PLN
K0780.52081X20Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 28,27 PLN
K0780.52081X30Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 28,27 PLN
K0780.52081X40Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 30,46 PLN
K0780.52081X50Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 30,46 PLN
K0780.52081X60Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 30,46 PLN
K0780.52101X20Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 28,27 PLN
K0780.52101X30Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 28,27 PLN
K0780.52101X40Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 30,46 PLN
K0780.52101X50Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 30,46 PLN
K0780.52101X60Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 30,46 PLN

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i nasadzaną kopułką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i nasadzaną kopułką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.61051X20Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 24,79 PLN
K0780.61051X30Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 24,79 PLN
K0780.61051X40Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 27,02 PLN
K0780.61051X50Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 27,02 PLN
K0780.61061X20Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 24,79 PLN
K0780.61061X30Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 24,79 PLN
K0780.61061X40Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 27,02 PLN
K0780.61061X50Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 27,02 PLN
K0780.62061X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 28,27 PLN
K0780.62061X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 28,27 PLN
K0780.62061X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 30,46 PLN
K0780.62061X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 30,46 PLN
K0780.62061X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 30,46 PLN
K0780.62081X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 28,27 PLN
K0780.62081X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 28,27 PLN
K0780.62081X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 30,46 PLN
K0780.62081X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 30,46 PLN
K0780.62081X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 30,46 PLN
K0780.62101X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 28,27 PLN
K0780.62101X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 28,27 PLN
K0780.62101X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 30,46 PLN
K0780.62101X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 30,46 PLN
K0780.62101X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 30,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl