Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0270

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: stal nierdzewna 1.4305.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).

Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0270 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 360 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0270.71105X10ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.71105X15ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.71105X20ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.71105X25ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.72105X10pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.72105X15pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.72105X20pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.72105X25pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.73105X10czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.73105X15czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.73105X20czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.73105X25czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.71106X10ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.71106X15ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.71106X20ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.71106X25ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.71106X30ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 25,16 PLN
K0270.71106X40ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 27,00 PLN
K0270.71106X50ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 27,00 PLN
K0270.72106X10pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.72106X15pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.72106X20pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.72106X25pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.72106X30pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 25,16 PLN
K0270.72106X40pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 27,00 PLN
K0270.72106X50pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 27,00 PLN
K0270.73106X10czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 25,16 PLN
K0270.73106X15czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 25,16 PLN
K0270.73106X20czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 25,16 PLN
K0270.73106X25czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 25,16 PLN
K0270.73106X30czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 25,16 PLN
K0270.73106X40czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 27,00 PLN
K0270.73106X50czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 27,00 PLN
K0270.71206X15ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.71206X20ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.71206X25ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.71206X30ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.71206X40ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.71206X50ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.71206X60ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.72206X15pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.72206X20pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.72206X25pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.72206X30pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.72206X40pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.72206X50pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.72206X60pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.73206X15czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.73206X20czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.73206X25czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.73206X30czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.73206X40czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.73206X50czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.73206X60czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.71208X15ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.71208X20ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.71208X25ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.71208X30ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.71208X40ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.71208X50ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.71208X60ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.72208X15pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.72208X20pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.72208X25pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.72208X30pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.72208X40pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.72208X50pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.72208X60pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.73208X15czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 30,20 PLN
K0270.73208X20czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.73208X25czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.73208X30czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.73208X40czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.73208X50czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.73208X60czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.71210X20ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.71210X25ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.71210X30ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.71210X40ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.71210X50ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.71210X60ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.72210X20pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.72210X25pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.72210X30pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.72210X40pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.72210X50pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.72210X60pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.73210X20czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 30,20 PLN
K0270.73210X25czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 30,20 PLN
K0270.73210X30czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 30,20 PLN
K0270.73210X40czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 32,22 PLN
K0270.73210X50czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 32,22 PLN
K0270.73210X60czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 32,22 PLN
K0270.71308X20ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.71308X25ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.71308X30ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.71308X40ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.71308X50ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.71308X60ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.72308X20pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.72308X25pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.72308X30pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.72308X40pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.72308X50pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.72308X60pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.73308X20czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.73308X25czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.73308X30czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.73308X40czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.73308X50czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.73308X60czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.71310X20ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.71310X25ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.71310X30ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.71310X40ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.71310X50ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.71310X60ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.72310X20pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.72310X25pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.72310X30pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.72310X40pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.72310X50pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.72310X60pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.73310X20czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 36,72 PLN
K0270.73310X25czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 36,72 PLN
K0270.73310X30czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 36,72 PLN
K0270.73310X40czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 39,92 PLN
K0270.73310X50czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 39,92 PLN
K0270.73310X60czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 39,92 PLN
K0270.71412X25ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 51,26 PLN
K0270.71412X30ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 51,26 PLN
K0270.71412X40ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 58,32 PLN
K0270.71412X50ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 58,32 PLN
K0270.71412X60ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 58,32 PLN
K0270.72412X25pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 51,26 PLN
K0270.72412X30pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 51,26 PLN
K0270.72412X40pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 58,32 PLN
K0270.72412X50pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 58,32 PLN
K0270.72412X60pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 58,32 PLN
K0270.73412X25czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 51,26 PLN
K0270.73412X30czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 51,26 PLN
K0270.73412X40czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 58,32 PLN
K0270.73412X50czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 58,32 PLN
K0270.73412X60czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 58,32 PLN
K0270.71516X30ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 63,32 PLN
K0270.71516X40ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 68,99 PLN
K0270.71516X50ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 68,99 PLN
K0270.71516X60ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 68,99 PLN
K0270.72516X30pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 63,32 PLN
K0270.72516X40pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 68,99 PLN
K0270.72516X50pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 68,99 PLN
K0270.72516X60pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 68,99 PLN
K0270.73516X30czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 63,32 PLN
K0270.73516X40czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 68,99 PLN
K0270.73516X50czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 68,99 PLN
K0270.73516X60czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 68,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl