Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0116

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0116 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 228 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Rozmiar

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0116.1041satynowany na czarno1M4910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.1051satynowany na czarno1M5910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.1061satynowany na czarno1M6910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.2061satynowany na czarno2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 24,79 PLN
K0116.2081satynowany na czarno2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 24,79 PLN
K0116.3081satynowany na czarno3M8141621221737102357,561,5799022 27,10 PLN
K0116.3101satynowany na czarno3M10141621221737102357,561,5799022 27,10 PLN
K0116.4101satynowany na czarno4M10171925261942,5102667729510824 30,66 PLN
K0116.4121satynowany na czarno4M12171925261942,5102667729510824 30,66 PLN
K0116.5121satynowany na czarno5M122323303122491232798411012626 38,36 PLN
K0116.5161satynowany na czarno5M162323303122491232798411012626 38,36 PLN
K0116.1043srebrny metaliczny1M4910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.1053srebrny metaliczny1M5910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.1063srebrny metaliczny1M6910131410,524,541532,535,5394616 19,65 PLN
K0116.2063srebrny metaliczny2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 24,79 PLN
K0116.2083srebrny metaliczny2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 24,79 PLN
K0116.3083srebrny metaliczny3M8141621221737102357,561,5799022 27,10 PLN
K0116.3103srebrny metaliczny3M10141621221737102357,561,5799022 27,10 PLN
K0116.4103srebrny metaliczny4M10171925261942,5102667729510824 30,66 PLN
K0116.4123srebrny metaliczny4M12171925261942,5102667729510824 30,66 PLN
K0116.5123srebrny metaliczny5M122323303122491232798411012626 38,36 PLN
K0116.5163srebrny metaliczny5M162323303122491232798411012626 38,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl