Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0738

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka:Standardowo dostarczane są:
pomarańczowe RAL 2004.

Dla L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0738 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 201 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0738.2062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 40,19 PLN
K0738.2062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 40,19 PLN
K0738.2062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 40,19 PLN
K0738.2062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 40,19 PLN
K0738.2062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 43,25 PLN
K0738.2062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 43,25 PLN
K0738.2062X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 43,25 PLN
K0738.2082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 40,19 PLN
K0738.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 40,19 PLN
K0738.2082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 40,19 PLN
K0738.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 40,19 PLN
K0738.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 43,25 PLN
K0738.2082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 43,25 PLN
K0738.2082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 43,25 PLN
K0738.2102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 40,19 PLN
K0738.2102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 40,19 PLN
K0738.2102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 40,19 PLN
K0738.2102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 43,25 PLN
K0738.2102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 43,25 PLN
K0738.2102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 43,25 PLN
K0738.3082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72220 46,13 PLN
K0738.3082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72225 46,13 PLN
K0738.3082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72230 46,13 PLN
K0738.3082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72240 49,23 PLN
K0738.3082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72250 49,23 PLN
K0738.3082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72260 49,23 PLN
K0738.3102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72220 46,13 PLN
K0738.3102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72225 46,13 PLN
K0738.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72230 46,13 PLN
K0738.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72240 49,23 PLN
K0738.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72250 49,23 PLN
K0738.3102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72260 49,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl