Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0738

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0738 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 195 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0738.2062pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 38,12 PLN
K0738.2082pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 38,12 PLN
K0738.3082pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M8141621,222371023,83842809111,722 43,25 PLN
K0738.3102pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10141621,222371023,83842809111,722 43,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl