Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym
K0252

Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść i wstawka z wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Standardowo dostarczany jest kolor ciemnoszary RAL 7021.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0252 Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym 180 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0252.1041X101M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 6,66 PLN
K0252.1041X151M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 6,66 PLN
K0252.1041X201M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 6,66 PLN
K0252.1051X101M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 6,66 PLN
K0252.1051X151M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 6,66 PLN
K0252.1051X201M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 6,66 PLN
K0252.1051X251M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 6,66 PLN
K0252.2051X102M513,51719285,51441,93864,57417,51210 7,85 PLN
K0252.2051X152M513,51719285,51441,93864,57417,51215 7,85 PLN
K0252.2051X202M513,51719285,51441,93864,57417,51220 7,85 PLN
K0252.2051X252M513,51719285,51441,93864,57417,51225 7,85 PLN
K0252.2051X302M513,51719285,51441,93864,57417,51230 7,85 PLN
K0252.2051X402M513,51719285,51441,93864,57417,51240 7,96 PLN
K0252.2061X102M613,51719285,51441,93864,57417,51210 7,85 PLN
K0252.2061X152M613,51719285,51441,93864,57417,51215 7,85 PLN
K0252.2061X202M613,51719285,51441,93864,57417,51220 7,85 PLN
K0252.2061X252M613,51719285,51441,93864,57417,51225 7,85 PLN
K0252.2061X302M613,51719285,51441,93864,57417,51230 7,85 PLN
K0252.2061X402M613,51719285,51441,93864,57417,51240 7,96 PLN
K0252.2081X102M813,51719285,51441,93864,57417,51210 7,85 PLN
K0252.2081X152M813,51719285,51441,93864,57417,51215 7,85 PLN
K0252.2081X202M813,51719285,51441,93864,57417,51220 7,85 PLN
K0252.2081X252M813,51719285,51441,93864,57417,51225 7,85 PLN
K0252.2081X302M813,51719285,51441,93864,57417,51230 7,85 PLN
K0252.2081X402M813,51719285,51441,93864,57417,51240 7,96 PLN
K0252.3081X203M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 9,94 PLN
K0252.3081X253M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 9,94 PLN
K0252.3081X303M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 9,94 PLN
K0252.3081X403M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 10,40 PLN
K0252.3081X503M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 10,40 PLN
K0252.3081X603M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 10,40 PLN
K0252.3101X203M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 9,94 PLN
K0252.3101X253M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 9,94 PLN
K0252.3101X303M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 9,94 PLN
K0252.3101X403M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 10,40 PLN
K0252.3101X503M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 10,40 PLN
K0252.3101X603M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 10,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl