Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne 2K z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0125

Rękojeści nastawne 2K z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia:
Komponenty twarde: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego stopu ciśnieniowego.
Komponenty miękkie: Thermoflex na bazie SEBS.
Części stalowe:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Komponenty twarde i miękkie dostarczane są seryjnie w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, zestawy kolorów i wyposażenie dodatkowe. Rozmiar „H1” dostępny w innych długościach na życzenie klienta za dopłatą.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0125 Rękojeści nastawne 2K z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 199 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne 2K z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 18,19 PLN
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 18,19 PLN
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 18,19 PLN
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 18,19 PLN
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 18,19 PLN
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 19,93 PLN
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 19,93 PLN
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 19,93 PLN
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 19,93 PLN
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 18,19 PLN
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 18,19 PLN
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 18,19 PLN
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 18,19 PLN
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 18,19 PLN
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 19,93 PLN
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 19,93 PLN
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 19,93 PLN
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 19,93 PLN
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 22,36 PLN
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 22,36 PLN
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 22,36 PLN
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 22,36 PLN
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 23,98 PLN
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 23,98 PLN
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 23,98 PLN
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 23,98 PLN
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 23,98 PLN
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 23,98 PLN
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 22,36 PLN
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 22,36 PLN
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 22,36 PLN
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 22,36 PLN
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 23,98 PLN
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 23,98 PLN
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 23,98 PLN
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 23,98 PLN
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 23,98 PLN
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 23,98 PLN
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 22,36 PLN
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 22,36 PLN
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 22,36 PLN
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 22,36 PLN
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 23,98 PLN
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 23,98 PLN
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 23,98 PLN
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 23,98 PLN
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 23,98 PLN
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 23,98 PLN
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 25,72 PLN
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 25,72 PLN
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 25,72 PLN
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 25,72 PLN
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 27,86 PLN
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 27,86 PLN
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 27,86 PLN
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 27,86 PLN
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 27,86 PLN
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 27,86 PLN
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 25,72 PLN
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 25,72 PLN
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 25,72 PLN
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 25,72 PLN
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 27,86 PLN
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 27,86 PLN
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 27,86 PLN
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 27,86 PLN
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 27,86 PLN
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 27,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl